Parametrierung

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P1

Bezugsebene (absolut)

@P2

Rückzugsebene (absolut)

@P3

Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)

@P4

Tiefe in Z-Achse (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)

@P7

Gewindesteigung (ohne Vorzeichen)

@P68

Nenndurchmesser des Gewindes

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P6

Maximale Zustellung in der XY-Ebene

(Standard = wird in einer Zustellung abgetragen)

@P13

Sicherheitsabstand zum Werkstück in der XY-Ebene (relativ)

Standardwert ist der Werkzeugradius

@P16

Schlichtaufmaß

Standardwert = 0

@P30

Bearbeitungsrichtung:

0: Uhrzeigersinn (Standardwert)

1: Gegenuhrzeigersinn

@P31

Bearbeitungsmodus

"Roughing" oder 1: Schruppen (Standardwert)

"Finishing" oder 2: Schlichten

"Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten

@P37

Bearbeitungsart:

1: Innen (Standardwert)

2: Aussen

@P38

Bearbeitungsrichtung:

0: Oben nach Unten (Standardwert)

1: Unten nach Oben

@P63

Werkzeugtyp

1: Gewindefräser Vollprofil (Standardwert)

2: Gewindefräser Wendeplatte

3: Einschneidiger Gewindefräser

@P64

Wendeplatten Schnittbreite (bei Verwendung von Gewindefräser Wendeplatte)

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Bearbeitungsarten

Parametrierung 1:
Parameter Bearbeitungsart Innen
Parametrierung 2:
Parameter Bearbeitungsart Aussen

Werkzeugtypen

Parametrierung 3:
Gewindefräser Typen