Parametrierung
Erforderliche Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P1 | Bezugsebene (absolut) |
@P2 | Rückzugsebene (absolut) |
@P3 | Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe) |
@P4 | Taschentiefe (relativ zur Bezugsebene) |
@P6 | Maximale Zustellung in XY beim Referenzzyklus (Maximal V.G.WZ_AKT.R) |
@P11 | Anzahl der Zustellungen (ohne Vorzeichen) Maximale Zustelltiefe berechnet sich aus [Tiefe (@P4) / Anzahl Zustellungen (@P11)] |
@P31 | Bearbeitungsmodus: 1: Spänebrechen 2: Späneentleeren |
@P35 | Referenzzyklus 1: SysMillContourPocket.ecy 2: SysMillContourSpigot.ecy |
@P61 | Rückzugsabstand für Spänebrechen und Vorhalteabstand nach Späneentleeren (ohne Vorzeichen) |
@P130 | Fräserradius beim Referenzzyklus |
@P50 | Identifikationsnummer der Taschen- oder Rohteilkontur beim Referenzzyklus |
Optionale Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P16 | Schlichtaufmaß am Rand beim Referenzzyklus Standardwert = 0 |
@P30 | Bearbeitungsrichtung beim Referenzzyklus "ClimbMilling" oder 0: Gleichlauffräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlauffräsen |
@P92 | Ausfahrmethode : 0: Ausfahren im Eilgang (Standardwert) 1: Ausfahren in Vorschubgeschwindigkeit |
@P131 | Bohrtiefe Standardwert = Taschentiefe |
@P132 | Vorschubgeschwindigkeit beim Bohren (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert = Aktiver Vorschub |
@P133 | Spindeldrehrichtung beim Referenzzyklus 3: Uhrzeigersinn (Standard) 4: Gegenuhrzeigersinn |
@P183 | Im Referenzzyklus parametrierte maximale Strecke mit Vollumschlingung, bevor das Werkzeug neu eingetaucht wird. Standardmäßig wird kein neues Eintauchen ausgeführt (Wert = 0). Verfügbar ab CNC-Version V3.1.3121.0. |
@P51 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus |
@P52 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus |
@P53 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus |
@P54 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus |
@P55 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus |
@P56 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus |
@P57 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus |
@P58 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus |
@P59 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus |
@P60 | Identifikationsnummer einer Inselkontur beim Referenzzyklus |
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.