Parametrierung

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P1

Bezugsebene (absolut)

@P2

Rückzugsebene (absolut)

@P3

Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)

@P4

Tiefe (relativ zur Bezugsebene )

@P5

Maximale Zustellung in Z

@P6

Maximale Zustellung in XY

(Maximal V.G.WZ_AKT.R wird empfohlen um Restmaterial zu vermeiden)

@P35

Referenzzyklus

1: SysMillContourPocket.ecy

2: SysMillContourSpigot.ecy

@P36

Im Referenzzyklus verwendeter Werkzeugradius

@P50

Identifikationsnummer der Taschen- oder Rohteilkontur

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P7

Steigung der Eintauchhelix

Standardwert = 10% des Werkzeugradius

@P8

Radius der Eintauchhelix

Standardwert = 50% des Werkzeugradius

@P15

Schlichtaufmaß am Grund im Referenzzyklus

Standardwert = 0

@P16

Schlichtaufmaß am Rand im Referenzzyklus

Standardwert = 0

@P20

Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)

@P21

Zustellvorschub beim Schruppen in Z (Angaben in mm/min, inch/min)

@P30

Bearbeitungsrichtung

"ClimbMilling" oder 0: Gleichlauffräsen (Standard)

"UpCutMilling" oder 1: Gegenlauffräsen

@P32

Zustellmodus in Z

1: Senkrecht (Standardwert)

2: Helikal

@P184

Maximale Strecke im Leerlauf, bevor das Werkzeug zurückgezogen wird.

Leerlauf entsteht, wenn der Fräser mit programmiertem Vorschub ohne Materialabtrag auf Bearbeitungshöhe positioniert wird.

Dieser Parameter definiert, ab welcher Leerlaufdistanz der Fräser zurückgezogen und neu zugestellt wird.

Standardwert ist der fünffache Werkzeugdurchmesser.

Verfügbar ab CNC-Version V3.1.3121.0.

@P51

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P52

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P53

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P54

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P55

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P56

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P57

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P58

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P59

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P60

Identifikationsnummer einer Inselkontur

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Parametrierung 1:
Parametrierung