Parametrierung
Erforderliche Versorgungsparameter:
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P1 | Bezugsebene (absolut) |
@P2 | Rückzugsebene (absolut) |
@P3 | Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe) |
@P4 | Tiefe (relativ zur Bezugsebene ) |
@P5 | Maximale Zustellung in Z |
@P50 | Identifikationsnummer der Bahnkontur |
Optionale Versorgungsparameter:
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P6 | Zustellung in XY zum Abtragen des zusätzlichen Schruppaufmaßes (@P95) Standardwert ist der aktuelle Werkzeugradius (Maximal V.G.WZ_AKT.R wird empfohlen um Restmaterial zu vermeiden) |
@P15 | Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0 |
@P16 | Schlichtaufmaß am Rand (Nur mit aktiver Werkzeugradiuskorrektur @P6) Standardwert = 0 |
@P20 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) |
@P21 | Vorschubgeschwindigkeit für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) |
@P22 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen |
@P23 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen |
@P25 | Spindelgeschwindigkeit beim Schlichten |
@P30 | Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlauffräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlauffräsen |
@P31 | Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schruppen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert) |
@P32 | Zustellmodus in Z 1: Senkrecht zu Beginn und Ende der Bearbeitungsbewegung (Standardwert) 2: Räumlich während der An- und Abfahrtsbewegung |
@P75 | Werkzeugradiuskorrektur "TrcOff" oder 0: Aus (Standardwert) "TrcLeft" oder 1: Links der Bahnkontur "TrcRight" oder 2: Rechts der Bahnkontur |
@P90 | Anfahrtsbewegung "MotionNone" oder 0: Keine Anfahrtsbewegung (Standardwert) "MotionLinear" oder 1: Gerade "MotionQuarterCircle" oder 2: Viertelkreis "MotionHalfCircle" oder 3: Halbkreis |
@P91 | Länge (Gerade) / Radius (Viertel-/ Halbkreis) der Anfahrtsbewegung Standardwert = 0 |
@P92 | Abfahrtsbewegung "MotionNone" oder 0: Keine Abfahrtsbewegung (Standardwert) "MotionLinear" oder 1: Gerade "MotionQuarterCircle" oder 2: Viertelkreis "MotionHalfCircle" oder 3: Halbkreis |
@P93 | Länge (Gerade) / Radius (Viertel-/ Halbkreis) der Abfahrtsbewegung Standardwert = 0 |
@P95 | Zusätzliches Schruppaufmaß (führt zu mehrfachem Abtragen der Konturbahn) Standardwert = 0 |
@P135 | Maximale Zustellung in XY beim Randschlichten Standardwert ist der aktuelle Werkzeugradius |
Die Funktion der Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, kann größtenteils über folgende Grafik nachvollzogen werden:
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.
![Parametrierung 1:](Images/gif/781080075__Web.gif)