Parametrierung

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P1

Bezugsebene (absolut)

@P2

Rückzugsebene (absolut)

@P3

Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)

@P4

Zapfentiefe (relativ zur Bezugsebene )

@P5

Maximale Zustellung in Z

@P6

Maximale Zustellung in XY

(Maximal V.G.WZ_AKT.R wird empfohlen um Restmaterial zu vermeiden)

@P31

Bearbeitungsmodus

"Roughing" oder 1: Schruppen

"Finishing" oder 2: Schlichten

"Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert)

@P50

Identifikationsnummer der Rohteilkontur

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P7

Steigung der Eintauchhelix

Standardwert = 10% des Werkzeugradius

@P8

Radius der Eintauchhelix

Standardwert = 50% des Werkzeugradius

@P15

Schlichtaufmaß am Grund

Standardwert = 0

@P16

Schlichtaufmaß am Rand

Standardwert = 0

@P20

Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)

@P21

Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)

@P22

Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)

Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen

@P23

Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)

Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene

@P25

Spindeldrehzahl beim Schlichten (Angaben in U/min)

Standardwert ist die Spindeldrehzahl bei Zyklusaufruf

@P30

Bearbeitungsrichtung

"ClimbMilling" oder 0: Gleichlauffräsen (Standard)

"UpCutMilling" oder 1: Gegenlauffräsen

@P32

Zustellmodus in Z (falls neues Eintauchen ins Rohmaterial durch Engstellen notwendig)

1: Senkrecht (Standardwert)

2: Helikal

@P135

Maximale Zustellung in XY beim Randschlichten

Standardwert ist die maximale Zustellung in XY beim Schruppen

@P170

Maximale Zustellung in XY beim Bodenschlichten

Standardwert ist die maximale Zustellung in XY beim Schruppen

@P171

Vorschubgeschwindigkeit beim Eintauchen in bereits gefräste Bereiche

Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für die Zustellung in Z

@P183

Maximale Strecke mit Vollumschlingung, bevor das Werkzeug neu eingetaucht wird.

Achtung: Bei Konturen mit Inseln und Engstellen kann es zu Vollumschlingungen oberhalb dieses Schwellenwerts kommen.

Standardmäßig wird kein neues Eintauchen ausgeführt (Wert = 0).

Verfügbar ab CNC-Version V3.1.3121.0.

@P184

Maximale Strecke im Leerlauf, bevor das Werkzeug zurückgezogen wird.

Leerlauf entsteht, wenn der Fräser im Vorschub ohne Materialabtrag auf Bearbeitungshöhe positioniert wird.

Dieser Parameter definiert, ab welcher Leerlaufdistanz der Fräser zurückgezogen und neu zugestellt wird.

Standardwert ist der fünffache Werkzeugdurchmesser.

Verfügbar ab CNC-Version V3.1.3121.0.

@P51

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P52

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P53

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P54

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P55

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P56

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P57

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P58

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P59

Identifikationsnummer einer Inselkontur

@P60

Identifikationsnummer einer Inselkontur

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Parametrierung 1:
SysMillContourSpigot - 2D Ansicht

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:

Parametrierung 2:
SysMillContourSpigot - 3D Ansicht