Parametrierung

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P1

Bezugsebene (absolut)

@P2

Rückzugsebene (absolut)

@P3

Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)

@P4

Tiefe der Nut (relativ zu Bezugsebene )

@P5

Maximale Zustellung in Z (relevant beim Wirbelfräsen)

@P6

Maximale Zustellung in der XY-Ebene

(Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R)

@P31

Bearbeitungsmodus

1: Schruppen

2: Schlichten

3: Schruppen und Schlichten

4: Vorschlichten

5: Schruppen, Vorschlichten und Schlichten

@P43

Orientierungswinkel der Nut (Angaben in Grad)

@P72

Länge der Nut

@P73

Breite der Nut

(beim Tauchfräsen maximal 4*V.G.WZ_AKT.R)

Optionale Versorgungsparamter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P13

Sicherheitsabstand zum Rohteil in der XY-Ebene (relativ zum Fräsrand)

Standardwert = V.G.WZ_AKT.R

@P15

Schlichtaufmaß am Grund

Standardwert = 0

@P16

Schlichtaufmaß am Rand

Standardwert = 0

@P20

Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)

@P21

Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)

@P22

Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)

Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen

@P23

Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)

Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene

@P30

Bearbeitungsrichtung (relevant beim Wirbelfräsen)

"ClimbMilling" oder 0: Gleichlauffräsen (Standard)

"UpCutMilling" oder 1: Gegenlauffräsen

@P32

Zustellmodus

1: Wirbelfräsen (Standard)

2: Tauchfräsen

@P40

Referenzpunkt in X (absolut)

Standardwert ist die aktuelle Position

@P41

Referenzpunkt in Y (absolut)

Standardwert ist die aktuelle Position

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Parametrierung 1:
Draufsicht - offene Nut

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:

Parametrierung 2:
Räumliche Darstellung- offene Nut