Parametrierung

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P1

Bezugsebene (absolut)

@P2

Rückzugsebene (absolut)

@P3

Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)

@P4

Tiefe der Nut (relativ zur Bezugsebene )

@P5

Maximale Zustellung in Z

@P6

Maximale Zustellung in der XY-Ebene

(Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R)

@P43

Öffnungswinkel der Nut in X

@P44

Anzahl der Nuten

@P73

Breite der Nut

@P74

Kreisradius der Mittelpunktpositionen

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P7

Steigung der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z

Standardwert = 10% des Werkzeugradius

@P8

Radius der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z

Standardwert = 10% des Werkzeugradius

@P9

Eintauchwinkel bei pendelnder Zustellung in Z

Standardwert = 2 Grad

@P13

Sicherheitsabstand beim Rückzug in der XY-Ebene (relativ zum Fräsrand)

Standardwert ist der halbe Nutbreite

@P15

Schlichtaufmaß am Grund

Standardwert = 0

@P16

Schlichtaufmaß am Rand

Standardwert = 0

@P20

Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)

@P21

Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)

@P22

Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)

Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen

@P23

Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)

Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene

@P30

Bearbeitungsrichtung

"ClimbMilling" oder 0: Gleichlauffräsen (Standard)

"UpCutMilling" oder 1: Gegenlauffräsen

@P31

Bearbeitungsmodus

"Roughing" oder 1: Schruppen

"Finishing" oder 2: Schlichten

"Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert)

@P32

Zustellmodus in Z

1: Senkrecht

2: Helikal

3: Pendelnd (Standardwert)

@P40

Position des Kreiszentrums in X (absolut)

Standardwert ist die aktuelle Position

@P41

Position des Kreiszentrums in Y (absolut)

Standardwert ist die aktuelle Position

@P45

Startwinkel zur ersten Nut (Angaben in Grad)

Standardwert = 0

@P46

Fortschaltwinkel (Angaben in Grad)

Standardwert = 360°/ Nutenanzahl

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Parametrierung 1:
Draufsicht - kreisförmig angeordneter Kreisnuten

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:

Parametrierung 2:
Räumliche Darstellung - kreisförmig angeordneter Kreisnuten