Parametrierung

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P1

Bezugsebene (absolut)

@P2

Rückzugsebene (absolut)

@P3

Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)

@P4

Tiefe des Langloch (relativ zur Bezugsebene )

@P5

Maximale Zustellung in Z (ohne Vorzeichen)

@P44

Anzahl der Langlöcher

@P72

Länge des Langlochs

@P74

Kreisradius der Mittelpunktpositionen

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P20

Vorschubgeschwindigkeit für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)

@P21

Vorschubgeschwindigkeit für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)

@P32

Zustellmodus in Z

1: Senkrecht

2: Pendelnd (Standard)

@P40

Position des Kreiszentrums in X

Standardwert ist die aktuelle Position

@P41

Position des Kreiszentrums in Y

Standardwert ist die aktuelle Position

@P45

Startwinkel zur ersten Nut (Angaben in Grad)

Standardwert = 0

@P46

Fortschaltwinkel (Angaben in Grad)

Standardwert = 360°/ Langlochanzahl

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Parametrierung 1:
Draufsicht – kreisförmig angeordneter Langlöcher

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:

Parametrierung 2:
Räumliche Darstellung – kreisförmig angeordneter Langlöcher