Parametrierung

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P1

Bezugsebene (absolut)

@P2

Rückzugsebene (absolut)

@P3

Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)

@P4

Tiefe (relativ zu Bezugsebene )

@P5

Maximale Zustellung in Z

@P6

Maximale Zustellung in XY (Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R)

@P69

Länge des Rohteils

@P70

Breite des Rohteils

@P72

Länge des Zapfens

@P73

Breite des Zapfens

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P13

Sicherheitsabstand zum Rohteil in der XY-Ebene (relativ)

Standardwert ist der Werkzeugradius

@P15

Schlichtaufmaß am Grund

Standardwert = 0

@P16

Schlichtaufmaß am Rand

Standardwert = 0

@P20

Vorschubgeschwindigkeit für den Fräsvorgang (Angaben in mm/min, inch/min)

@P21

Zustellvorschub in Z (Angaben in mm/min, inch/min)

@P22

Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)

Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen

@P23

Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten in Z (Angaben in mm/min, inch/min)

Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene

@P25

Spindeldrehzahl beim Schlichten (Angaben in U/min)

Standardwert ist die Spindeldrehzahl bei Zyklusaufruf

@P30

Bearbeitungsrichtung

"ClimbMilling" oder 0: Gleichlauffräsen (Standard)

"UpCutMilling" oder 1: Gegenlauffräsen

@P31

Bearbeitungsmodus

"Roughing" oder 1: Schruppen

"Finishing" oder 2: Schlichten

"Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert)

@P40

Position des Zentrums in X

Standardwert ist die aktuelle Position

@P41

Position des Zentrums in Y

Standardwert ist die aktuelle Position

@P42

Winkel der Schrägstellung des Tasche (Angaben in Grad)

Standardwert = 0

@P65

Eckenradius des Zapfens

Standardwert = 0

@P135

Maximale Zustellung in XY beim Randschlichten

Standardwert ist die maximale Zustellung in XY beim Schruppen

@P170

Maximale Zustellung in XY beim Bodenschlichten

Standardwert ist die maximale Zustellung in XY beim Schruppen

@P171

Vorschubgeschwindigkeit beim Eintauchen in bereits gefräste Bereiche

Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für die Zustellung in Z

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich aus folgender Grafik:

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Parametrierung 1:
Draufsicht - Rechteckzapfen

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:

Parametrierung 2:
Räumliche Darstellung - Rechteckzapfen