Parametrierung
Erforderliche Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P1 | Bezugsebene (absolut) |
@P2 | Rückzugsebene (absolut) |
@P3 | Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe) |
@P4 | Tiefe (relativ zu Bezugsebene ) |
@P5 | Maximale Zustellung in Z |
@P6 | Maximale Zustellung in XY (Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R) |
@P68 | Durchmesser des Zapfens |
@P69 | Länge des Rohteils (X-Achse) |
@P70 | Breite des Rohteils (Y-Achse) |
Optionale Versorgungsparameter
Versorgungsparameter | Beschreibung |
@P13 | Sicherheitsabstand zum Rohteil in der XY-Ebene (relativ) Standardwert ist der Werkzeugradius |
@P15 | Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0 |
@P16 | Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0 |
@P20 | Vorschubgeschwindigkeit für den Fräsvorgang (Angaben in mm/min, inch/min) |
@P21 | Zustellvorschub in Z (Angaben in mm/min, inch/min) |
@P22 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen |
@P23 | Zustellvorschub in Z beim Schlichten (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene |
@P25 | Spindeldrehzahl beim Schlichten (Angaben in U/min) |
@P30 | Bearbeitungsrichtung "ClimbMilling" oder 0: Gleichlauffräsen (Standard) "UpCutMilling" oder 1: Gegenlauffräsen |
@P31 | Bearbeitungsmodus "Roughing" oder 1: Schruppen "Finishing" oder 2: Schlichten "Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert) |
@P40 | Position des Zentrums in X Standardwert ist die aktuelle Position |
@P41 | Position des Zentrums in Y Standardwert ist die aktuelle Position |
@P42 | Winkel der Schrägstellung des Rohteils (Angaben in Grad) Standardwert = 0 |
Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich aus folgender Grafik:
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.
Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden: