Parametrierung

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P1

Bezugsebene Standardwert = 0

@P2

Rückzugsebene (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)

@P3

Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)

@P5

Maximale Zustellung Z (ohne Vorzeichen)

@P30

Bearbeitungsrichtung:

1: links nach rechts

2: rechts nach links

3: vorne nach hinten

4: hinten nach vorne

5: alternierend links/rechts

6: alternierend vorne/hinten

@P31

Bearbeitungsmodus

"Roughing" oder 1: Schruppen

"Finishing" oder 2: Schlichten (Standardwert)

"Roughing+Finishing" oder 3: Schruppen und Schlichten

@P80

1. Ecke X Position Startpunkt

@P81

1. Ecke Y Position Startpunkt

@P82

1. Ecke Z Position Startpunkt

@P83

2. Ecke X Position Endpunkt

@P84

2. Ecke Y Position Endpunkt

@P85

2. Ecke Z Position Endpunkt

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P6

Maximale Zustellung XY in mm (ohne Vorzeichen) Standardwert = 60 Prozent des aktuellen Werkzeugdurchmessers

@P15

Schlichtaufmaß (ohne Vorzeichen) Standardwert = 0.2 mm

@P32

Zustellmodus in Z

1: Senkrecht (Standard)

2: Pendelnd (nur in Verbindung mit @P86 mittig fräsen)

@P42

Bearbeitung 180 Grad um Nullpunkt rotieren

0: Keine Rotation (Standard)

1: 180 Grad um den Nullpunkt rotieren

@P86

Mittig fräsen

0: definierte Bearbeitungsfläche (Standard)

1: Mittig der definierten Bearbeitungsfläche

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Bearbeitungsrichtungen 1-6

Parametrierung 1:
Parameter Bearbeitungsrichtung 1 von 6
Parametrierung 2:
Parameter Bearbeitungsrichtung 2 von 6
Parametrierung 3:
Parameter Bearbeitungsrichtung 3 von 6
Parametrierung 4:
Parameter Bearbeitungsrichtung 4 von 6
Parametrierung 5:
Parameter Bearbeitungsrichtung 5 von 6
Parametrierung 6:
Parameter Bearbeitungsrichtung 6 von 6

Nr.

Bearbeitungsrichtung

Beschreibung

1

Links nach Rechts

Es wird immer auf der linken Seite, außerhalb des Werkstücks in Z Richtung zugestellt und nach rechts bearbeitet.

2

Rechts nach Links

Es wird immer auf der rechten Seite, außerhalb des Werkstücks in Z Richtung zugestellt und nach links bearbeitet.

3

Vorne nach Hinten

Es wird immer vor dem Werkstück in Z Richtung zugestellt und nach hinten bearbeitet.

4

Hinten nach Vorne

Es wird immer hinter dem Werkstück in Z Richtung zugestellt und nach vorne bearbeitet.

5

Alternierend Links und Rechts

Es wird links vorne außerhalb des Werkstückes in Z Richtung zugestellt. Bearbeitet wird nach rechts bis der Werkzeugdurchmesser über die Werkstückkante gefahren ist. Dann wird die Fläche Zick-Zack bearbeitet.

6

Alternierend Vorne nach Hinten

Es wird vorne links außerhalb des Werkstückes in Z Richtung zugestellt. Bearbeitet wird nach hinten bis der Werkzeugdurchmesser über die Werkstückkante gefahren ist. Dann wird die Fläche Zick-Zack bearbeitet.