Parametrierung

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P1

Bezugsebene (absolut)

@P2

Rückzugsebene (absolut)

@P3

Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)

@P4

Endbohrtiefe (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen)

@P31

Bearbeitungsmodus:

1: Spänebrechen

2: Späneentleeren

@P61

Rückzugsabstand für Spänebrechen und Vorhalteabstand nach Späneentleeren (ohne Vorzeichen)

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P10

Erste Zustelltiefe / Tiefenzustellung in mm/inch (ohne Vorzeichen)

Wenn der Parameter "Anzahl der Zustellungen" (@P11) deaktiviert ist und der Parameter "Erste Zustelltiefe" (@P10) aktiviert ist, gibt @P10 eine Tiefenzustellung in mm/inch an.

@P11

Anzahl der Zustellungen (ohne Vorzeichen)

Maximale Zustelltiefe berechnet sich aus [Tiefe (@P4) / Anzahl Zustellungen (@P11)]

@P17

Verweilzeit auf Endbohrtiefe (Angabe in Sekunden)

@P87

Spitzenwinkel des Bohrwerkzeugs

Bei Angabe des Spitzenwinkels wird das Maß von der Spitze bis zur Mantelfläche des Werkzeuges errechnet und zu der Endbohrtiefe addiert.

Der Radius des Bohrers wird aus dem Werkzeugspeicher gelesen, um die neue Endbohrtiefe zu errechnen. Der Radius darf nicht 0 sein.

@P92

Ausfahrmethode :

0: Ausfahren im Eilgang (Standardwert)

1: Ausfahren in Vorschubgeschwindigkeit

@P132

Vorschubgeschwindigkeit für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)

Standardwert = Aktiver Vorschub beim Zyklusaufruf

@P172

Vorschubgeschwindigkeit für die erste Zustelltiefe (Angaben in mm/min, inch/min)

Standardwert = Aktiver Vorschub beim Zyklusaufruf

@P173

Z-Startposition in Pilotbohrung (relativ zur Bezugsebene)

@P174

Vorschubgeschwindigkeit von Sicherheitsabstand zur Z-Startposition in Pilotbohrung (Angaben in mm/min, inch/min)

Dieser Parameter muss angegeben werden, wenn eine Z-Startposition in der Pilotbohrung angegeben wurde

@P175

Spindeldrehzahl für die Tieflochbohrung

Dieser Parameter muss angegeben werden, wenn eine Z-Startposition in der Pilotbohrung angegeben wurde

@P176

Verweilzeit um Spindeldrehzahl anzupassen (Angabe in Sekunden, Standardwert = 2 Sek.)

@P177

Vorschubreduzierung / Vorschuberhöhung in jeder Z-Zustellung (Angabe in Prozent)

Bei positiver Angabe (z.B. 10) wird der Vorschub bei jeder Z-Zustellung um diesen prozentualen Wert erhöht.

Bei negativer Angabe (z.B. -10) wird der Vorschub bei jeder Z-Zustellung um diesen prozentualen Wert reduziert.

Insgesamt wird 50% des ursprünglichen Vorschubs nicht unter- bzw. überschritten.

@P178

Reduzierung der Tiefenzustellung (Angabe in Prozent)

Reduziert die Tiefenzustellung nach der ersten Zustelltiefe prozentual, bis die "Minimale Zustellung" @P179 erreicht ist.

@P11 darf nicht aktiv sein.

@P179

Minimale Zustellung bei aktiver Reduzierung der Tiefenzustellung (erforderlich, wenn @P178 aktiv)

@P180

Zusätzliche Durchbohrtiefe (Wird auf Endbohrtiefe @P4 aufsummiert)

@P181

Vorschub für das Durchbohren (erforderlich, wenn @P180 aktiv)

@P182

Aktivieren der Durchbruchserkennung. Weitere Informationen siehe unten.

0: Durchbruchserkennung inaktiv (Standardwert)

1: Durchbruchserkennung aktiv

Weitere Informationen zur Pilotbohrung sowie zur zusätzlichen Durchbohrtiefe finden sich im Kapitel Ablauf.

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.

Durchbruchserkennung

Mit Hilfe der Durchbruchserkennung (@P182) kann die Bohrung nach Detektion eines Durchbruchs gestoppt werden. Dazu werden Bewegungen während der Bearbeitung als Messsatz durchgeführt (G100). Tritt beim Verfahren ein Messsignal auf, wird der Bohrvorgang unterbrochen und das Werkzeug nach der angegebenen Verweilzeit im Eilgang auf die Rückzugsebene zurückgezogen.

Hinweis

Ist die Durchbruchserkennung aktiv, wird im Zyklus der Messmodus 1 aktiviert.