Parametrierung

Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P1

Bezugsebene (absolut) in [mm, inch]

@P2

Rückzugsebene (absolut) in [mm, inch]

@P3

Sicherheitsabstand (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen) [mm, inch]

@P4

Endtiefe (relativ zur Bezugsebene, ohne Vorzeichen) [mm, inch]

Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter

Beschreibung

@P17

Verweilzeit bei Endtiefe (Angabe in Sekunden)

@P62

0-Position der Spindel (+X=0 (Standard), +Y=90, -X=180, -Y=270)

@P92

Ausfahrmodus

0: Ausfahren im Eilgang (Standardwert)

1: Ausfahren in Vorschubgeschwindigkeit

2: Ausfahren im Eilgang, nach dem Orientieren der Spindel und Anfahren des Rückzugsabstand (@P93/ @P94)

3: Ausfahren im Eilgang, nach dem Stoppen der Spindel

@P93

Rückzugsabstand radial, immer zum Bohrungszentrum , inkrementell ohne Vorzeichen (Standardwert = 0) (nur mit @P92 = 2)

@P94

Rückzugsabstand axial, in Rotationsachsenrichtung , inkrementell ohne Vorzeichen (Standardwert = 0)

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.