Ablauf
Beim Ausspindeln einer Durchgangs- / Zentrierbohrung bohrt das Werkzeug eine bereits vorhandene Bohrung mit der angewählten Spindeldrehzahl und Vorschubgeschwindigkeit G01 bis zur angegebenen Bearbeitungstiefe aus. Die Bohrung wird in einem Arbeitsgang bis zur Endbohrtiefe durchgeführt. Bei Erreichen der Endbohrtiefe kann optional eine Verweilzeit programmiert werden. Nach Ablauf einer optional programmierten Verweilzeit wird, je nach Ausfahrmodus aus der Bohrung ausgefahren.
- Ausfahrmodus 0: Werkzeug fährt im Eilgang mit Drehzahl aus der Bohrung ohne abzuheben.
- Ausfahrmodus 1: Das Werkzeug fährt in Vorschubgeschwindigkeit und mit Drehzahl aus der Bohrung heraus ohne abzuheben.
- Ausfahrmodus 2: Die Spindel wird gestoppt und positioniert. Danach wird in Vorschubgeschwindigkeit zuerst um den Rückzugsabstand in Richtung Bohrungszentrum abgehoben.
- Ausfahrmodus 3: Die Spindel wird gestoppt und es wird ohne abzuheben im Eilgang aus der Bohrung gefahren.
Das Ausfahren endet auf der Sicherheitshöhe. Zuletzt wird in Eilganggeschwindigkeit auf die angegebene Rückzugsebene zurückgefahren.
![]() | Für die Verwendung des Ausspindelzyklus ist es technologisch erforderlich, dass die Spindel als lagegeregelte Spindel betrieben werden kann, da sie beim Rückzug zyklusintern positioniert und als Bahnachse betrieben wird. |