Limitierungen, Fehler und Überprüfungen
Die CNC führt einige Überprüfungen zum Abfangen von Fehlbedienungen durch. Im Folgenden ist ein Auszug der für das Senkerodieren relevanten Überprüfungen aufgelistet:
- Während der Aktivierung des Rückzugskanal muss der Radius Null sein [ ID 50916].
- Radius nicht 0 bei Anfahrbewegung auf Geometrie im Planetärkanal [ID 50922].
- Rückzugs-/ Wiederanfahrposition nicht gefunden [ID 50926].
- Am Ende des Pfades im Rückzugskanal muss die X/Y-Position Null sein [ID 50931 und ID 50932].
- Die Aktivierung des Rückzugskanals muss vor Aktivierung des Planetärkanals erfolgen, um evtl. die Geometrie zum Erodieren auf der Bahn zu markieren [ID 50933].
- Die Geometrie zum Erodieren auf der Bahn muss im Senk- und Rückzugskanal identisch sein [ID 50950, ID 50934, ID 50951].
- Die Definition der Geometrie zum Erodieren auf der Bahn muss im Rückzugskanal vor dem NC-Befehl #TRACK CHAN ON [Escape] erfolgen [ID 50949].
- Nach dem Erodieren auf der Bahn darf keine Einzelachse bewegt werden [ID 50839].
- Weder am Start noch am Ende der Geometrie zum Erodieren auf der Bahn darf ein CS im Rückzugskanal aktiv sein [ID 50945 und ID 50946].
- Innerhalb der Geometrie zum Erodieren auf der Bahn ist kein Wechsel des CS möglich. Ein Wechsel des CS ist nur nach dem Start oder Ende der Geometrie möglich [ID 50947].
- Die Position im Senkkanal hat sich während einer Rückzugsbewegung beim Erodieren auf der Bahn geändert [ID 50956].
- Der Wechsel des CS im Senkkanal ist nur bei deaktiviertem Planetärkanal möglich. Falls ein Wechsel des CS im Senkkanal nötig ist, muss der Planetärkanal deaktiviert werden, der CS-Wechsel im Senkkanal durchgeführt werden und anschließend der Planetärkanal mit dem korrekten CS erneut aktiviert werden [ID 50984].
- Die angegebene Startposition beim Erodieren auf der Bahn des Senkkanals liegt nicht innerhalb der im Rückzugskanal definierten Geometrie [ID 50995].
- Bei der Definition der Punkte für die Punkt-Strategie darf die angegebene Y-Koordinate nicht kleiner Null sein und die angegebene Z-Koordinate sich nicht oberhalb des Endes der Geometrie zum Erodieren auf der Bahn befinden [ID 51006 und ID 51007].
- Vor der Deaktivierung von #TRACK CHAN des Planetärkanals muss zuerst die Kanalschnittställe deaktiviert werden [ID 51013].
- Vor der Deaktivierung von #TRACK CHAN des Rückzugskanals muss zuerst die Kanalschnittstelle deaktiviert werden [ID 51014].
- Radius ist nicht 0 bevor eine gesamte Planärgeometrie dekodiert worden ist [ID 51019].
- Gekoppelter Masterkanal bewegt sich während einer Kanalinitialisierung des Slavekanals [ID 51021].
- Durch die Überschleifbewegung des Senkkanals wurde der Rückzugskanal in die Geometrie zum Erodieren auf der Bahn verschoben [ID 51024].
- Bei der Aktivierung von #TRACK CHAN ON [ESCAPE] wurde keine beauftragte Rückzugsstrategie vom Masterkanal vorgefunden [ID 51033].
- Während der Rückzugsstrategie der Winkelhalbierenden hat die Geometrie im Senkkanal mehr als 180 Grad überschritten [ID 51031].