Beim halbsphärischen Planetäraufweiten bewegt sich der Senkkanal mit konstanter Geschwindigkeit. Ein weiterer Unterschied im Vergleich zum sternförmigen Planetäraufweiten ist, dass die Senkgeometrie sowohl einen Bereich in positiver Radiusrichtung, als auch einen in negativer Radiusrichtung besitzt.
Für das Beispielprogramm wird dieselbe Kontur im Senkkanal wie beim Erodieren sternförmigen Planetäraufweiten verwendet. Zusätzlich wird jedoch anstatt einer normalen Schleife eine Echtzeitschleife verwendet. Dies bietet die Flexibilität die Anzahl der abgefahrenen Schleifen abhängig vom Prozessfortschritt zu erhöhen oder zu verringern.