Senkkanal Standard Programmstruktur
Der Senkkanal ist der Hauptkanal, der die weiteren Kanäle beauftragt und den Erodierprozess steuert.
Die Grundstruktur eines Erodierprogramms des Senkkanals ist im folgenden Programmierbeispiel dargestellt.
Programmierbeispiel
Grundstruktur - Erodierprogramm im Senkkanal
In N010 und N020 werden die Makros der Unterprogrammnamen für den Planetär- und Rückzugskanal für die spätere Verwendung erstellt. Die Verwendung der Makros erlaubt den Aufruf des gleichen Unterprogramms zum Aktivieren der weiteren Kanäle [Kopplungsprogramme] in verschiedenen Programmen. So können Geometrien einfach ausgetauscht werden.
In N030 erfolgt die Anwahl des nicht ruckbegrenzten Beschleunigungsprofils und in N040 die Anfahrt an die Geometrie.
In N050 – N070 wird das Koordinatensystem für die Erosion auf der Bahn festgelegt und aktiviert, der Rückzugskanal aktiviert und die Bahngeometrie erodiert.
Hinweis | |
Während der Erosion auf der Bahn ist kein Wechsel des Koordinatensystems möglich. |
Da die entstehende Bewegung beim planetären Aufweiten aus der überlagerten Bewegung der drei Kanäle besteht, ist die Dynamik in den einzelnen Kanälen zu begrenzen. Im Senkkanal wird dies in N080 und N090 durchgeführt.
In N100 findet die vorübergehende Deaktivierung der Rückzugsbeauftragungen statt (mittels des Befehls #CHANNEL INTERFACE OFF[ESCAPE WAIT]). Dies erfolgt, da während eines Wechsels des Bearbeitungskoordinatensystems, der Aktivierung der Kopplung mit dem Planetärkanal sowie der Deaktivierung der Kopplung mit dem Rückzugs- und Planetärkanal keine Bewegung im Rückzugskanal vorhanden sein darf.
In N110 folgt die Definition und Aktivierung des Bearbeitungskoordinatensystems der Phase des planetären Aufweitens. Der Ursprung dieses Koordinatensystems muss bei der ersten Aktivierung des Rückzugskanals am Endpunkt der Bahnerosion sein. Deshalb werden für die Anwahl die aktuellen Positionen mit den V.A.-Variablen verwendet. In N120 findet die Aktivierung des Planetärkanals statt.
Bevor in N140 die eigentliche Bearbeitung startet, wird in N130 der Rückzugskanal wieder aktiviert wird.
Die Rückzugsbeauftragung wird in N150 für die Deaktivierung des Rückzugs- und Planetärkanals in N160 und N170 wieder vorübergehend deaktiviert.
Abschließend wird in N180–N220 die Elektrode zurückgefahren, alle Koordinatensysteme werden gelöscht und das wird Programm beendet.