Einsatz von Echtzeit-Schleifen

Beim Erodieren finden diverse Wiederholungen von Bewegungen und Kontrollanweisungen im Senk- und im Planetärkanal statt. Diese Wiederholungen können grundsätzlich durch Schleifen im NC-Programm realisiert werden, hat jedoch folgende Nachteile:

Für diese Zwecke bietet sich die Funktionalität der Echtzeit-Schleifen an. Diese Schleifen werden auf Interpolationsebene mit folgender Syntax ausgeführt:

N010 X100 Y100    ; Startposition
N100 X50 Y0       ; Position bei Schleifeneintritt
N200 #RT WHILE
N210 G02 …        ; Schleifeninhalt
N220 G01 …
N290 G01 X50 Y0
N300 #RT ENDWHILE
N400 X100 Y-100  ; Ende der Schleife
Einsatz von Echtzeit-Schleifen 1:
Echtzeit-Schleife mit SPS-Kontrolle

Beim Senkerodieren kann der Einsatz von Echtzeit-Schleifen folgende Vorteile bringen: