Begriffsdefinitionen
Begriff | Beschreibung/Erklärung |
---|---|
ACS (Axes Coordinate System) | Achskoordinatensystem |
Senkkanal | Hauptkanal der die Erodierbearbeitung startet und den Bearbeitungsmodus definiert. |
Rückzugskanal | Hilfskanal, der die Rückzugsbewegung der Elektrode mit einer definierten Rückzugsstrategie ausführt. |
Spülen | Durch die SPS initiierte längere und schnelle Rückzugsbewegung der Elektrode zum Spülen des Erodierspalts. |
HLI | Das High-Level-Interface (HLI) ist eine Schnittstelle zwischen SPS und CNC. |
MCS (Machine Coordinate System) | Maschinenkoordinatensystem: Erstes 3-dimensionales kartesisches Koordinatensystem. |
Planetärkanal | Hilfskanal, in der die Planetärbewegung der Elektrode in der XY-Ebene programmiert ist. |
Planetärgeometrie | Geometrie des Werkstücks in der XY-Ebene, die beim Aufweiten in der YZ Ebene überlagert wird. |
Planetärscheibe | Eine Planetärscheibe ergibt sich, wenn der Senkkanal auf einer bestimmten Höhe gestoppt wird (z.B. durch Einfügen einer Stopp-Marke) und der Planetärkanal sich weiter auf seiner Geometrie bewegt. |
PCS (Programming Coordinate System) | Das Programmierkoordinatensystem ist das kartesische Koordinatensystem, in welchem die Positionen im NC-Programm angegeben werden. |
RZ-Ebene | Ebene aus Radius und Z-Achse |
TCP (Tool Center Point) | Werkzeugmittelpunkt |
GEB | Geometrie zum Erodieren auf der Bahn |
EDM (Electrical Discharge Machining) | Funkenerodieren |