Parameter für CA Schrägwinkel Orientierungskopf
Die Parametrierung erfolgt unter der ID 90 der Kinematikversätze (P-CHAN-00263 bzw. P-CHAN-00094).
HD-Versatz | param[i] | Beschreibung | Einheit |
HD1 | 0 | n. v. |
|
HD2 | 1 | n. v. |
|
HD3 | 2 | Kopfwinkel | 1.0 E-4° |
HD4 | 3 | n. v. |
|
HD5 | 4 | n. v. |
|
HD6 | 5 | Orientierung C-Achs Kopf, erforderlich wenn Kopf 180 Grad Offset in Nullstellung hat. | [ - ] |
HD7 | 6 | X-Versatz NP Drehpunkt C-Achse | 1.0 E-4 mm |
HD8 | 7 | Y-Versatz NP Drehpunkt C-Achse | 1.0 E-4 mm |
HD9 | 8 | Z-Versatz NP Drehpunkt C-Achse | 1.0 E-4 mm |
HD10 | 9 | n. v. |
|
HD11 | 10 | n. v. |
|
HD12 | 11 | Winkeloffset U/V-Achse | 1.0 E-4° |
HD13 | 12 | Orientierungskopf Drehachsensequenz: | [ - ] |
HD14 | 13 | n.v. |
|
HD15 | 14 | X-Versatz bis Einspannung WZ | 1.0 E-4 mm |
HD16 | 15 | Y-Versatz bis Einspannung WZ | 1.0 E-4 mm |
HD17 | 16 | Z-Versatz bis Einspannung WZ | 1.0 E-4 mm |
HD18 | 17 | X-Versatz A-Achse bis C-Achse | 1.0 E-4 mm |
HD19 | 18 | Y-Versatz A-Achse bis C-Achse | 1.0 E-4 mm |
HD20 | 19 | Z-Versatz A-Achse bis C-Achse | 1.0 E-4 mm |
Die allgemeine Beschreibung befindet sich in der Kanalparameterliste unter P-CHAN-00263 bzw. P-CHAN-00094.