M / H Steuercodes

Die nachfolgend beschriebenen M/H-Funktionen können zur Prozesssteuerung auf der Profilrundung verwendet werden.

Variablenname

Typ

Erlaubter Bereich

Dimension

tube_profile.techno_nr_rnd_on

SGN16

-1 ... [M/H_FKT_ANZ-1]

Default: -1 = not used

---

tube_profile.techno_nr_rnd_off

SGN16

-1 ... [M/H_FKT_ANZ-1]

Default: -1 = not used

---

tube_profile.techno_type

SGN16

0 : M-Nummern

1 : H-Nummern

----

Wert M/H_FKT_ANZ

Bedeutung

applikationsabhängig

Maximale Anzahl der M/H-Funktionen

Hinweis

Zur Aktivierung der Funktion müssen die M/H-Nummern der beiden Parameter >= 0 sein!

Die M/H-Nummern dürfen nicht bereits durch eine Verwendung in P-CHAN-00041 (m_synch[...]) oder P-CHAN-00027 (h_synch[...]) belegt sein!

Auszug aus Kanalparameterliste:

# Festlegung der M/H-Funktionen für Technologie Profilrohrrundung
# ===============================================================
:
tube_profile.techno_type                  1       Verwendung von H-Nummern
tube_profile.techno_nr_rnd_on           300       H-Nummer, Einfahren in Rundung
tube_profile.techno_nr_rnd_off          400       H-Nummer, Ausfahren aus Rundung
#