Programmierung (#CYL ORI PROFILE)
![]() | Für diese Bearbeitungsart müssen die Kinematikparameter unter ID 93 belegt werden. |
Syntax zur Anwahl und Parametrierung, wirksam mit nächstem Bewegungssatz:
Syntax: | |
#CYL ORI PROFILE [ EDGES=.. ROUNDING=.. LENGTH1=.. [ LENGTH2=..] | modal |
EDGES=.. | Anzahl Kanten (Ecken) des Profilrohres, Positive Ganzzahl Die minimale Eckanzahl des Profils ist auf 3, die maximale Anzahl auf 16 begrenzt. |
ROUNDING=.. | Radius der Kantenrundung (Eckradius), [mm, inch]. |
LENGTH1=.. | Seitenlänge bei symmetrischen Profilen bzw. erste Seitenlänge bei Rechteckprofilen, [mm, inch] |
LENGTH2=.. | Zweite Seitenlänge bei Rechteckprofilen, [mm, inch] |
VEL=.. | Bahngeschwindigkeit auf Kantenrundung [mm/min] |
ACC=.. | Bahnbeschleunigung auf Kantenrundung [mm/min²] |
Syntax für Abwahl:
Syntax: | |
#CYL OFF | modal |
Programmierbeispiel
#CYL ORI PROFILE [..]