Etalon Exchange Format
Beschreibung
Die Etalon GmbH® ist ein Anbieter für Hard- und Software zur ISO-konformen Vermessung von Werkzeugmaschinen. Die Vermessung liefert einen Satz von Parameterdateien im proprietären Exchange Format. Dieses Format ähnelt dem Format von Microsoft Windows INI-Dateien.
Zeilenkommentare werden mit einem Doppelslash "//" eingeleitet.
Hinweis | |
Etalon bietet die Ausgabe im Exchange Format in zwei Varianten an: "Vendor" oder "Kinematic". Hier muss immer die Variante "Vendor" gewählt werden. |
Programmierbeispiel
Lagefehler
// Jeder Parameter wird in einem Block angegeben.
// Der Block beginnt mit dem Namen des Parameters in eckigen Klammern.
[C0B]
VALUE = 0.000022355737
[A0B]
VALUE = 0.000047622950
Programmierbeispiel
// Lookup-Tabellen werden über ein 2D-Array "Gridpoints" angegeben.
[EXY]
Gridpoints = {
-280.0 -0.001358635132
-270.0 -0.000240680764
-260.0 0.000877273605
… // weitere Datensätze der Form "Argument Parameterwert"
260.0 -0.001297146744
270.0 -0.000316265101
} // end of EXY