ISG CSV-Format

Beschreibung

Das einfachste und flexibelste Dateiformat ist ein tabellarisches ISG CSV-Format.

Vom Aufbau her ähnelt es stark einer klassischen Tabelle:

Programmierbeispiel

Lagefehler der Maschine

// In der Kopfzeile stehen nur die Lagefehler.
Y0A    Z0A    X0B    …
// Lagefehler sind typischerweise (aber nicht notwendigerweise)
// konstant. Daher genügt hier meistens eine Datenzeile.
0.1    0.2    0.11   …

Programmierbeispiel

Komponentenfehler der X-Achse

// In der Kopfzeile stehen das Argument "X" und die Komponentenfehler.
X      EXX    EYX    EZX    EAX    EBX    ECX
0.0    0.02   0.01   0.07   0.00   0.0042 0.003
10.0   0.00   -0.1   0.01   0.00   0.0011 0.002
…
// weitere Datensätze in Abhängigkeit von X

Erweiterte funktionale Abhängigkeiten

Im sog. ISG CSV-Format können beliebige funktionale Abhängigkeiten realisiert werden. Zum Beispiel ist es denkbar, dass aufgrund von Durchbiegungseffekten an der Maschine zwei Datenblöcke für die Komponentenfehler der X-Achse angegeben werden sollen, jeweils einen für Z = 0 und einen für Z = 100. Die Parameter werden gemäß Kapitel „Unterstützte Dateiformate“ interpoliert.

Mit diesem Verfahren können beliebige höherdimensionale Abhängigkeiten verwirklicht werden.

Programmierbeispiel

Komponentenfehler der X-Achse für Z = 0 und Z = 100

// In der Kopfzeile taucht nun auch das Argument "Z" auf.
Z      X      EXX    EYX    EZX    EAX    EBX    ECX
// Im ersten Block ist immer Z = 0.
0.0    0.0    0.02   0.01   0.07   0.00   0.0042 0.003
0.0    10.0   0.00   -0.1   0.01   0.00   0.0011 0.002
…
// Im zweiten Block ist immer Z = 100.
100.0  0.0    0.01   0.02   0.03   0.07   0.0040 0.003
100.0  10.0   0.03   -0.09  0.03   0.06   0.0015 0.000
…