Enum E_KERNELV_ERR_VAL_DIMENSION
Beschreibung
Dimension des Wertes in U_KERNELV_ERR_VAL_DATA.
Symbol | Wert | Bedeutung |
ERR_VAL_DIM_UNKNOWN | -1 | Unbekannte Dimensionskennung. |
ERR_VAL_DIM_NO_DIM | 0 | Keine Dimensionsangabe. |
ERR_VAL_DIM_POSITION | 1 | Position in [10^-4 mm bzw. °]. |
ERR_VAL_DIM_POSITION_HIG_RES | 2 | Position in [10^-7 mm bzw. °] |
ERR_VAL_DIM_VELOCITY | 3 | Geschwindigkeit in 10^-3 mm/s bzw. 10^-3 °/s. |
ERR_VAL_DIM_ACCELERATION | 4 | Beschleunigung in mm/s^2 bzw °/s^2. |
ERR_VAL_DIM_JERK | 5 | Ruck in mm/s^3 bzw °/s^3. |
ERR_VAL_DIM_TIME | 6 | Zeit in µs. |
ERR_VAL_DIM_PERMILL | 7 | Faktorielle Angabe in 1/1000 (Promille). |
ERR_VAL_DIM_INKREMENTS | 8 | (Encoder-) Inkremente. |
ERR_VAL_DIM_REV_FEED | 9 | Umdrehungsvorschub in 10^-4mm/U. |
ERR_VAL_DIM_CUTTING_SPEED | 10 | Schnittgeschwindigkeit 10^-3 mm/s. |
ERR_VAL_DIM_PATH_RESOLUTION | 11 | Wegauflösung in Inkremente / 10^-4 mm. |
ERR_VAL_DIM_INCR_PER_REV | 12 | Inkremente / Umdrehung |
ERR_VAL_DIM_BYTE | 13 | Byte. |
ERR_VAL_DIM_PROPORTIONAL_GAIN | 14 | Proportionalverstärkung 0,01/s. |
ERR_VAL_DIM_FREQUENCY | 15 | Frequenz in Hz. |
ERR_VAL_DIM_LOAD | 16 | Last kg bzw. kg*m^2. |
ERR_VAL_DIM_TORQUE | 17 | Motordrehmoment in Nm |