Struct CONTOUR_VISU_CH_DATA_V1
Beschreibung
Kanalspezifische Daten der Konturvisualisierung bei Verwendung der Interfaceversionen 2, 5, 8.
Element | Typ | Bedeutung |
nc_block_nr | signed long int | NC-Satznummer |
fileoffset | signed long int | Dateioffset in aktueller Programmdatei |
channel_nr | unsigned short int | Kanalnummer |
g_function | signed short int | Interpolationsart: 0: Eilgang 1: Linearinterpolation 2; 3 Zirkularinterpolation 61: Polynominterpolation -1: Interpolationsart ist nicht belegt. |
circle_radius | unsigned long int | Kreisradius bei Zirkularinterpolation in 0,1 µm |
circle_center | double | Kreismittelpunkt bei Zirkularinterpolation in 0,1 µm. |
v_prog | signed long int | Programmierte Geschwindigkeit in 1 µm/s. |
techno | CONTOUT_VISU_ | Technologiedaten. |
fillup | unsigned long int | In kernelv-Versionen mit Buildnummer > 3000 Füllbytes zur Strukturausrichtung. |