kernelv_ch_get_active_kin_id()

Prototyp

KERNELV_RETURN

kernelv_ch_get_active_kin_id(unsigned long int chanIndex,
                                               unsigned short int* kin_id);

Beschreibung

Liefert die Nummer der aktuell aktiven kinematischen Transformation zurück. Wenn keine kinematische Transformation aktiv ist, wird Null zurückgegeben.

Parameter

Name

Typ

Bedeutung

chanIndex

unsigned long int

Kanalindex des Kanals.

kin_id

unsigned short int*

Zeiger auf den Speicherplatz für Rückgabewert.

Rückgabewerte

Symbol

Wert

Bedeutung

RET_FINISHED

0

Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.

ERR_INVALID_CHAN

-1

Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle –1.

ERR_CNC_NOT_INIT

-3

Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.