kernelv_ch_get_total_cs_rot_matrix()
Prototyp
KERNELV_RETURN
| kernelv_ch_get_total_cs_rot_matrix(unsigned long int chanIndex,
|
Beschreibung
Liefert die durch die Verkettung aller aktiven Koordinatensysteme entstandene Rotationsmatrix zurück.
Es wird die Rotationsmatrix zurückgegeben, die z.B. durch die Parameter ϕ1, ϕ2 ϕ3 des folgenden NC-Befehls erzeugt wird:
#CS DEF [CS1] [ <v1>,<v2>,<v3>,<ϕ1>,<ϕ2>,<ϕ3> ]
Falls kein Koordinatensystem aktiv ist, wird die Einheitsmatrix zurückgegeben.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
chanIndex | unsigned long int | Kanalindex des Kanals. |
matrix | double* | Zeiger auf den Speicherplatz für die Rotationsmatrix. |
bufferSize | unsigned long int | Länge des Speicherbereiches für die Rotationsmatrix muss mindestens 3 x 3 x sizeof(double) sein. |
returnLength | unsigned long int* | Zeiger auf den Wert, in den die tatsächlich zurückgegebene Anzahl Bytes geschrieben werden soll. Falls der übergebene Speicher zu klein für die Rückgabe des Wertes ist, wird der Rückgabewert ERR_CNC_RET_MEMORY zurückgegeben und es wird über diesen Parameter die benötigte Speichergröße zurückgegeben. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. |
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle –1. |
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |
ERR_CNC_RET_MEMORY | -4 | Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. In diesem Fall wird über returnLength die zur Rückgabe benötigte Mindestgröße zurückgegeben. |