kernelv_ch_get_cs_name()

Prototyp

KERNELV_RETURN

kernelv_ch_get_cs_name(unsigned long int chanIndex,
                                         unsigned short int csIndex,
                                         char* name,
                                         unsigned long int bufferSize,
                                         unsigned long int* retBytes);

Beschreibung

Liefert die im NC-Programm definierte Bezeichnung des Koordinatensystems zurück.

Falls an der durch csIndex definierten Stelle im Koordinatensystem-Stack kein Koordinatensystem definiert ist, wird eine leere Zeichenkette zurückgegeben und der Rückgabewert der Funktion ist ERR_CNC_NO_DATA.

Parameter

Name

Typ

Bedeutung

chanIndex

unsigned long int

Kanalindex des Kanals.

csIndex

unsigned short int

Index des Koordinatensystems im Koordinatensystem-Stack.

name

char*

Zeiger auf den Speicherplatz für den Koordinatensystemnamen.

bufferSize

unsigned long int

Länge des Speicherbereiches für den Koordinatensystemnamen.

retBytes

unsigned long int*

Zeiger auf den Wert, in den die tatsächlich zurückgegebene Anzahl Bytes geschrieben werden soll. Es wird die Anzahl der Zeichen des Koordinatensystemnamens + 1 zurückgegeben.

Falls der übergebene Speicher zu klein für die Rückgabe des Wertes ist, wird der Rückgabewert ERR_CNC_RET_MEMORY zurückgegeben und es wird über diesen Parameter die benötigte Speichergröße zurückgegeben.

Rückgabewerte

Symbol

Wert

Bedeutung

RET_FINISHED

0

Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.

ERR_INVALID_CHAN

-1

Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle -1.

ERR_CNC_NOT_INIT

-3

Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.

ERR_CNC_RET_MEMORY

-4

Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. In diesem Fall wird über returnLength die zur Rückgabe benötigte Mindestgröße zurückgegeben.

ERR_READ_ERR

-26

Beim Lesen von Daten aus der kernelv-DLL ist ein Fehler aufgetreten.

ERR_CNC_NO_DATA

-28

Die angeforderten Daten sind nicht verfügbar. An der durch den Aufrufparameter csIndex angegebenen Stelle im Koordinatensystem-Stack steht kein definiertes Koordinatensystem. Es wird eine leere Zeichenkette zurückgegeben.

ERR_INVALID_PARAMETER

-30

Es wurde ein ungültiger Parameter übergeben:

Der in Parameter csIndex übergebene Koordinatensystemindex ist größer als der maximal mögliche Index im Koordinatensystem-Stack.