kernelv_ch_get_cont_visu_data()
Prototyp
KERNELV_RETURN | kernelv_ch_get_cont_visu_data(unsigned long int chanIndex, |
Beschreibung
Liest die Konturvisualisierungsdaten eines Kanals aus. Das Format der zurückgelieferten Daten wird durch den Parameter P-STUP-00039 eingestellt. Zurückgeliefert wird eine Struktur des Typs CONTOUR_VISU, gefolgt von Strukturen des Typs COUNTOUR_VISU_DATA_V0 … _V8.
Sollte der vom Aufrufer bereitgestellte Speicher nicht zur Rückgabe der Struktur CONTOUR_VISU ausreichen wird ERR_CNC_RET_MEMORY zurückgegeben und in retLength die Mindestgröße des benötigten Speicherbereichs zurückgegeben.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
chanIndex | unsigned long int | Kanalindex des Kanals von dem die Variable gelesen werden soll. |
pData | unsigned char int* | Zeiger auf den Speicherbereich für Rückgabewerte. |
maxByteSize | unsigned long int | Größe des Rückgabespeichers. |
retLength | unsigned long int* | Anzahl der in pData zurückgegebenen Bytes. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. |
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle –1. |
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |
ERR_CNC_RET_MEMORY | -4 | Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. Im Parameter returnSize wird die Anzahl der benötigten Bytes zurückgegeben. |