kernelv_ch_set_cont_visu_rel_curvature_error()
Prototyp
KERNELV_RETURN | kernelv_ch_set_cont_visu_rel_curvature_error(unsigned long int chanIndex, |
Beschreibung
Setzt den relativen Krümmungsfehler der Sollkonturvisualisierung für gekrümmte Konturen (Kreissegmente und Polynome).
Der relative Krümmungsfehler gibt den zulässigen Sekantenfehler bei der Abtastung der gekrümmten Kontur als prozentualen Wert des Krümmungsradius an.
Beispiel: Bei einem Kreis ist der Krümmungsradius gleich dem Kreisradius, bei einem Kreisradius von 100 mm und einem relativen Krümmungsfehler von 1 % ergibt sich der zulässige Sekantenfehler zu 100 mm* 1% = 1 mm.
Der für die Abtastung eines Konturelements wirksame Sekantenfehler wird durch das Minimum des absoluten und relativen Sekantenfehlers bestimmt.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
chanIndex | unsigned long int | Kanalindex des Kanals von dem die Variable gelesen werden soll. |
rel_error | unsigned long int | Relativer Krümmungsfehler in 0,1 %. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. |
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle –1. |
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |