kernelv_ch_set_cont_visu_grid()
Prototyp
KERNELV_RETURN | kernelv_ch_set_cont_visu_grid(unsigned long int chanIndex, |
Beschreibung
Setzt das Ausgaberaster für Linearsätze bei der Sollkonturvisualisierung.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
chanIndex | unsigned long int | Kanalindex des Kanals von dem die Variable gelesen werden soll. |
grid | unsigned long int | Ausgaberaster für Linearsätze in 0,1 µm. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. |
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle -1. |
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |