kernelv_ax_ackn_techno_func()
Prototyp
KERNELV_RETURN | kernelv_ax_ackn_techno_func(unsigned long int axIndex, |
Beschreibung
Quittiert eine Technologiefunktion für die die Anwenderquittierung aktiviert wurde.
Falls die angegebene Technologiefunktion nicht offen ist (zur Quittierung ansteht), wird der Rückgabewert ERR_TECHNO_NOT_FOUND zurückgegeben, andernfalls RET_FINISHED.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
axdex | unsigned long int | Achsindex. |
type | E_KERNELV_TECHNO_TYPE | Typ der Technologiefunktion, die quittiert werden soll. |
number | unsigned long int | Nummer der Technologiefunktion. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
RET_FINISHED | 0 | Die Technologiefunktion wurde quittiert. |
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Achsindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Achsen -1. |
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |
ERR_TECHNO_NOT_ | -29 | Die angegebene Technologiefunktion wurde nicht gefunden. |