kernelv_sync_read_write_request()
Prototyp
signed long int | kernelv_sync_write_request(unsigned short port, |
Beschreibung
Synchrones Schreiben und Lesen von Variablen. Die Variablen werden dabei durch Port, indexGroup und indexOffset identifiziert.
Beim Aufruf beinhaltet der Zeiger data die zu schreibenden Daten, in writeLength ist die Länge des zu schreibenden Datenbereiches in Bytes anzugeben, die Anzahl der Bytes die gelesen werden sollen ist im Zeiger readLength einzutragen.
Die gelesenen Daten werden in den Speicher, auf den der Zeiger data zeigt abgelegt, und die Anzahl der geschriebenen Bytes in *readLength eingetragen.
Aktuell werden die folgenden Ports unterstützt:
Portnummer | CNC-Task |
551 | Task GEO |
552 | Task SDA |
Die Bedeutung von indexGroup und indexOffset ist abhängig vom adressierten Port und kann der Dokumentation entnommen werden.
Falls die Funktion aufgerufen wird, wenn der CNC-Kern noch nicht gestartet ist, wird ein Fehlercode zurückgegeben.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
port | unsigned short | Port von dem die Daten zu lesen sind. |
indexGroup | unsigned long int | Indexgroup des zu lesenden Datums. |
indexOffset | unsigned long int | Indexoffset des zu lesenden Datums. |
readLength | unsigned long int* | Zeiger auf Rückgabewert, für die Anzahl der zurückgelieferten Bytes. |
writeLength | unsigned long int | Länge des zu schreibenden Datenbereiches. |
data | void* | Zeiger auf Speicher für den zu schreibenden bzw. zu lesenden Daten. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
| 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. |
| -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |
ERR_CNC_RET_MEMORY | -4 | Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. |
| 6 | Die übergebene Portnummer ist nicht bekannt. |
| 0x701 | Der angeforderte Dienst wird nicht unterstützt. |
| 0x702 | Indexgroup ist ungültig. |
| 0x703 | Indexoffset ist ungültig. |
| 0x704 | Die adressierte Variable darf nicht geschrieben werden. |
| 0x705 | Die zu schreibenden Daten passen nicht in die adressierte Variable. |
| 0x706 | Der Auftrag konnte nicht durchgeführt werden. Mögliche Ursachen sind z. B.:
|