kernelv_get_wcs_start_positions()
Prototyp
KERNELV_RETURN | kernelv_get_wcs_start_positions(unsigned long int* positions, |
Beschreibung
Es werden die WCS-Startpositionen aller in der CNC vorhandenen Achsen in einem Array zurückgegeben.
Die Startposition ist die Achsposition die die Achse am Anfang des gerade bearbeiteten Bewegungssatzes hatte.
Die Auflösung der Positionswerte beträgt 0,1 µm für translatorische Achsen bzw. 1*10-4° für Spindeln oder Moduloachsen.
Falls der vom Aufrufer bereitgestellte Speicher nicht zur Rückgabe aller Werte ausreicht, wird der Fehlercode ERR_CNC_RET_MEMORY zurückgegeben.
Zur Rückgabe aller Positionswerte müssen mindestens Achsanzahl* sizeof(signed long int) Bytes vom Aufrufer bereitgestellt werden.
Die Reihenfolge der Achspositionen im zurückgegebenen Array ist gleich der Konfigurationsreihenfolge der Achsen.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
positions | unsigned long int* | Zeiger auf Speicherbereich für die zurückzugebenden Achspositionen. |
maxByteSize | unsigned long int | Größe des Speicherbereiches für die Achspositionen. |
returnSize | unsigned long int* | Anzahl der in positions zurückgegebenen Bytes. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. |
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |
ERR_CNC_RET_MEMORY | -4 | Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. Im Parameter returnSize wird in diesem Fall der benötigte Speicher zurückgegeben. |