kernelv_get_acs_start_positions()

Prototyp

KERNELV_RETURN

kernelv_get_acs_start_positions(unsigned long int* positions,
                                                     unsigned long int maxByteSize,
                                                     unsigned long int* returnSize);

Beschreibung

Es werden die ACS-Startpositionen aller in der CNC vorhandenen Achsen in einem Array zurückgegeben.

Die Startposition ist die Achsposition die die Achse am Anfang des gerade bearbeiteten Bewegungssatzes hatte.

Die Auflösung der Positionswerte beträgt 0,1 µm für translatorische Achsen bzw. 1*10-4° für Spindeln oder Moduloachsen.

Falls der vom Aufrufer bereitgestellte Speicher nicht zur Rückgabe aller Werte ausreicht, wird der Fehlercode ERR_CNC_RET_MEMORY zurückgegeben.

Zur Rückgabe aller Positionswerte müssen mindestens Achsanzahl* sizeof(signed long int) Bytes vom Aufrufer bereitgestellt werden.

Die Reihenfolge der Achspositionen im zurückgegebenen Array ist gleich der Konfigurationsreihenfolge der Achsen.

Parameter

Name

Typ

Bedeutung

positions

unsigned long int*

Zeiger auf Speicherbereich für die zurückzugebenden Achspositionen.

maxByteSize

unsigned long int

Größe des Speicherbereiches für die Achspositionen.

returnSize

unsigned long int*

Anzahl der in positions zurückgegebenen Bytes.

Rückgabewerte

Symbol

Wert

Bedeutung

RET_FINISHED

0

Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.

ERR_CNC_NOT_INIT

-3

Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.

ERR_CNC_RET_MEMORY

-4

Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. Im Parameter returnSize wird die Anzahl der benötigten Bytes zurückgegeben.