kernelv_ax_set_position()
Prototyp
KERNELV_RETURN | kernelv_ax_set_position(unsigned long int axisIndex, |
Beschreibung
Setzt die Istposition der Achse auf die im Parameter position angegebene Position. Diese Funktion kann nur dann ausgeführt werden, wenn in dem Kanal, zu dem die Achse aktuell gehört, kein NC-Programm aktiv ist. Wird bei aktivem NC-Programm versucht die Achsposition zu setzen, wird die Übernahme der Position verweigert und der Rückgabewert ERR_INVALID_STATE zurückgegeben.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
axisIndex | unsigned long int | Index der Achse. |
position | unsigned long int | Neue Istposition der Achse in 0,1 µm. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung | |||
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. | |||
RET_BUSY | 1 | Die Funktion wird gerade ausgeführt, ist aber noch nicht abgeschlossen. Die API-Funktion muss weiter aufgerufen werden. |
| ||
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC Kern ist noch nicht initialisiert. |
| ||
ERR_INVALID_STATE | -5 | Der CNC-Kanal der die Achse ist im falschen Zustand um eine Funktion auszuführen. |
| ||
ERR_INVALID_AX | -9 | Die übergebene Achsindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Achsen –1 oder 0. |
| ||
ERR_INVALID_AX | -9 | Die übergebene Achsindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Achsen –1. |
| ||
ERR_AXIS_ERROR | -10 | Die CNC-Achse zeigt einen Fehler an. Es wird zusätzlich von der CNC eine Fehlermeldung ausgegeben. |
| ||