kernelv_ch_get_finished_nc_lines()
Prototyp
KERNELV_RETURN | kernelv_ch_get_finished_nc_lines(unsigned long int chanIndex, |
Beschreibung
Gibt die während des letzten Aufrufes von kernelv_do_cycle() für den angegebenen Kanal ausgeführten NC-Zeilen zurück. Es können bis zu 20 NC-Sätze pro Aufruf von kernelv_do_cycle() abgearbeitet werden.
Zurückgegeben wird ein Array von Strukturen des Typs KERNELV_NC_LINE_DATA.
Die Anzahl der zurückgegebenen Einträge kann durch returnLength/sizeof(KERNELV_NC_LINE_DATA) berechnet werden.
Der Aufbau der Struktur ist im Abschnitt Struct KERNELV_NC_LINE_DATA beschrieben.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
chanIndex | unsigned long int | Kanalindex |
ncLineData | KERNELV_NC_LINE_DATA* | Zeiger auf den Speicherbereich, in den die Daten der abgearbeiteten NC-Zeilen geschrieben werden sollen. |
maxByteSize | unsigned long int | Größe des bereitgestellten Speicherbereiches in Byte. |
returnLength | unsigned long int* | Zeiger auf den Speicherbereich, in den die Anzahl der tatsächlich zurückgelieferten Bytes geschrieben werden soll. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. |
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle -1. |
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |
ERR_CNC_RET_MEMORY | -4 | Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. In diesem Falle wird in returnLength die Anzahl der tatsächlich benötigten Bytes zurückgeliefert. |