kernelv_ch_get_techno_data2()

Prototyp

KERNELV_RETURN

kernelv_ch_get_techno_data2 (unsigned long int chanindex,
                                   KERNELV_TECHNO_DATA2* technoData2
                                      unsigned long int technoLength
                                      unsigned long int* returnLength);

Beschreibung

Gibt die während des letzten Aufrufes von kernelv_do_cycle() für den angegebenen Kanal quittierten Technologiefunktionen (M/H-Funktionen) zurück.

Parameter

Name

Typ

Bedeutung

chanIndex

unsigned long int

Kanalindex

technoData

KERNELV_TECHNO_DATA2*

Zeiger auf den Speicherbereich, in den die Technologiedaten geschrieben werden sollen.

technoLength

unsigned long int

Größe des bereitgestellten Speicherbereiches in Byte.

returnLength

unsigned long int*

Zeiger auf den Speicherbereich, in den die Anzahl der tatsächlich zurückgelieferten Bytes geschrieben werden soll.

Rückgabewerte

Symbol

Wert

Bedeutung

RET_FINISHED

0

Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.

ERR_INVALID_CHAN

-1

Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle -1.

ERR_CNC_NOT_INIT

-3

Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.

ERR_CNC_RET_MEMORY

-4

Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. Im Parameter returnLength wird die Anzahl der benötigten Bytes zurückgegeben.