kernelv_ch_get_fileoffset()
Prototyp
KERNELV_RETURN | kernelv_ch_get_fileoffset(unsigned long int chanIndex, |
Beschreibung
Liefert den aktuellen Fileoffset in der Programmdatei.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
chanIndex | unsigned long int | Kanalindex |
fileoffset | signed long int* | Zeiger auf den Wert, in den der Dateioffset geschrieben werden soll. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. |
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle -1. |
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |