kernelv_ch_get_programname()

Prototyp

KERNELV_RETURN

kernelv_ch_get_programname(unsigned long int chanIndex,
                                                   char* programname,
                                                   unsigned short int nameLength,
                                                   unsigned short int* returnLength);

Beschreibung

Lesen des Dateinamens des aktuell im Kanal aktiven Programms. Der Programmname wird am Anfang des NC-Programms angegeben (siehe auch Programmieranleitung -> Aufbau von NC-Steuerdaten: NC-Programme).

Parameter

Name

Typ

Bedeutung

chanIndex

unsigned long int

Kanalindex des Kanals, dessen Programmname gelesen werden soll.

programname

char*

Zeiger auf den Speicherplatz für den Programmnamen.

nameLength

unsigned short int

Länge des Speicherbereiches für den Programmnamen.

returnLength

unsigned short int*

Zeiger auf den Wert, in den die tatsächlich zurückgegebene Anzahl Bytes geschrieben werden soll. Es wird die Anzahl der Zeichen des Dateinamens +1 zurückgegeben.

Rückgabewerte

Symbol

Wert

Bedeutung

RET_FINISHED

0

Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.

ERR_INVALID_CHAN

-1

Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle -1.

ERR_CNC_NOT_INIT

-3

Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.

ERR_CNC_RET_MEMORY

-4

Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. Im Parameter returnLength wird in diesem Fall der benötigte Speicher zurückgegeben.