kernelv_ch_get_filename()
Prototyp
KERNELV_RETURN | kernelv_ch_get_filename(unsigned long int chanIndex, |
Beschreibung
Lesen des Dateinamens des aktuell im Kanal aktiven Programms.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
chanIndex | unsigned long int | Kanalindex des Kanals dessen Dateiname gelesen werden soll. |
filename | char* | Zeiger auf den Speicherplatz für den Dateinamen. |
nameLength | unsigned short int | Länge des Speicherbereiches für den Dateinamen. |
returnLength | unsigned short int* | Zeiger auf den Wert, in den die tatsächlich zurückgegebene Anzahl Bytes geschrieben werden soll. Es wird die Anzahl der Zeichen des Dateinamens +1 zurückgegeben. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. |
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle -1. |
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |
ERR_CNC_RET_MEMORY | -4 | Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. Im Parameter returnLength wird in diesem Fall der benötigte Speicher inklusive der terminierenden 0 zurückgegeben. |