kernelv_ch_get_blocknumber()
Prototyp
KERNELV_RETURN | kernelv_ch_get_blocknumber(unsigned long int chanIndex, |
Beschreibung
Lesen der aktuell abgearbeiteten Satznummer eines NC-Programms.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
chanIndex | unsigned long int | Kanalindex des Kanals, dessen Satznummer gelesen werden soll. |
blocknumber | signed long int* | Zeiger auf den Wert, in den die Satznummer geschrieben werden soll. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. |
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle -1. |
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |