kernelv_ch_set_override()
Prototyp
KERNELV_RETURN | kernelv_ch_set_override(unsigned long int chanIndex,
|
Beschreibung
Setzen des aktuellen Override Wertes für den Kanal.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
chanIndex | unsigned long int | Kanalindex des Kanals, dessen Override gesetzt werden soll. |
override | unsigned short int | Zu setzender Overridewert in 0,1%. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. |
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle -1. |
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |