kernelv_ch_get_override()

Prototyp

KERNELV_RETURN

kernelv_ch_get_override(unsigned long int chanIndex,
                                         unsigned short int* override);

Beschreibung

Lesen des aktuellen Override-Wertes für den Kanal.

Parameter

Name

Typ

Bedeutung

chanIndex

unsigned long int

Kanalindex des Kanals, dessen Override gelesen werden soll.

override

unsigned short int*

Zeiger auf den Wert, in den der Override geschrieben werden soll. Zurückgegeben wird der aktuelle Overridewert in 0,1%.

Rückgabewerte

Symbol

Wert

Bedeutung

RET_FINISHED

0

Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.

ERR_INVALID_CHAN

-1

Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle -1.

ERR_CNC_NOT_INIT

-3

Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.