kernelv_get_api_version()
Prototyp
KERNELV_RETURN | kernelv_get_api_version(char* versionString, |
Beschreibung
Versionsstring der API lesen.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
versionString | char* | Zeiger auf den Speicherort des Versionsstrings, der Speicher ist von der Applikation bereitzustellen. |
maxStringLength | unsigned long int | Länge des von der Applikation bereitgestellten Speichers (in Bytes). |
returnSize | unsigned long int* | Länge des zurückgelieferten Versionsstrings. Falls ein Fehler aufgetreten ist, wird der Wert 0 zurückgegeben. |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. |
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |
ERR_CNC_RET_MEMORY | -4 | Der oder die Rückgabewerte passen nicht in den bereitgestellten Speicher. Im Parameter returnSize wird die Anzahl der benötigten Bytes inklusive der terminierenden Null zurückgegeben. |