kernelv_ch_get_status_singularity_avoidance()
Prototyp
KERNELV_RETURN | kernelv_ch_get_status_singularity_avoidance(unsigned long int chanIndex, unsigned char* active); |
Beschreibung
Liest den aktuellen Aktivitätsstatus der Singularitätsvermeidung im angegebenen Kanal aus. Zurückgeliefert wird der Aktivitätsstatus, d.h. ob der aktuell interpolierte Bewegungssatz eine kinematische Singularität vermeiden soll.
Parameter
Name | Typ | Bedeutung |
chanIndex | unsigned long int | Kanalindex des Kanals von dem die Variable gelesen werden soll. |
active | unsigned char* | Zeiger auf den Aktivitätsstatus |
Rückgabewerte
Symbol | Wert | Bedeutung |
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt. |
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle –1. |
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert. |