Übersicht
Achsparameter
ID | Parameter | Beschreibung |
P-AXIS-00015 | kenngr.achs_mode | Betriebsart einer Achse |
P-AXIS-00177 | kenngr.swe_neg | Negativer Softwareendschalter |
P-AXIS-00178 | kenngr.swe_pos | Positiver Softwareendschalter |
P-AXIS-00555 | kenngr.conv_sync_optim | Verfahren zur Überwachung des Arbeitsraums bei Fördersystemen |
P-AXIS-00620 | conv_sync.enable_filter | Aktivierung Lageistwertfilter der Förderachse |
P-AXIS-00623 | conv_sync.order_v_filter | Ordnung des Geschwindigkeits-Istwertfilters der Förderachse |
P-AXIS-00624 | conv_sync.order_post_v_filter | Ordnung des nachgeschalteten Geschwindigkeits-Istwertfilters bei Feedhold der Förderachse |
P-AXIS-00625 | conv_sync.order_v_filter_dyn | Ordnung des Geschwindigkeits-Istwertfilters bei Feedhold der Förderachse |
P-AXIS-00626 | conv_sync.delay_time | Verzögerungszeit zwischen Istwerterfassung und Sollwertgenerierung |
P-AXIS-00708 | conv_sync.is_master | Definition der Förderachse |
Kanalparameter
ID | Parameter | Beschreibung |
P-CHAN-00362 | conveyor_sync.log_number_master | Logische Achsnummer des linearen Förderers |
P-CHAN-00363 | conveyor_sync.move_direction | Laufrichtung des linearen Fördereres |
P-CHAN-00365 | conveyor_sync.sync_in_tolerance | Toleranzfenster bei der Synchronisierung |
P-CHAN-00366 | conveyor_sync.hold_limit_vel_factor | Faktor zur Reduzierung der Geschwindigkeit bei Begrenzung der Bewegung auf die Endlage |
P-CHAN-00368 | conveyor_sync.cart_t0_shift_x | X-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems |
P-CHAN-00369 | conveyor_sync.cart_t0_shift_y | Y-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems |
P-CHAN-00370 | conveyor_sync.cart_t0_shift_z | Z-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems |
P-CHAN-00371 | conveyor_sync.cart_t0_rot_a | A-Rotation des kartesischen Basiskoordinatensystems |
P-CHAN-00372 | conveyor_sync.cart_t0_rot_b | B-Rotation des kartesischen Basiskoordinatensystems |
P-CHAN-00373 | conveyor_sync.cart_t0_rot_b | C-Rotation des kartesischen Basiskoordinatensystems |
P-CHAN-00374 | conveyor_sync.pos_limit | Endlagenposition der X-Achse im mitbewegten Koordinatensystem |
P-CHAN-00650 | configuration.interpolator.function | Aktivieren der Funktionalität „Conveyor Tracking“ |
P-CHAN-00859 | conveyor_sync.cart_swe_pos_x | X-Position der oberen Endlage des Arbeitsraums |
P-CHAN-00860 | conveyor_sync.cart_swe_pos_y | Y-Position der oberen Endlage des Arbeitsraums |
P-CHAN-00861 | conveyor_sync.cart_swe_pos_z | Z-Position der oberen Endlage des Arbeitsraums |
P-CHAN-00862 | conveyor_sync.cart_swe_neg_x | X-Position der unteren Endlage des Arbeitsraums |
P-CHAN-00863 | conveyor_sync.cart_swe_neg_y | Y-Position der unteren Endlage des Arbeitsraums |
P-CHAN-00864 | conveyor_sync.cart_swe_neg_z | Z-Position der unteren Endlage des Arbeitsraums |