MCV_SetReducedFilter

Dieser FB „MCV_SetReducedFilter“ beeinflusst die Istwertfilterung einer Achse und wird üblicherweise nur in Verbindung mit einer als Geberachse (siehe P-AXIS-00015) parametrierten Achse verwendet, die nicht unter der Kontrolle des Motion Controller steht. Er wirkt sich nur aus, wenn für diese Geberachse eine Slaveachse konfiguriert wurde.

Blockdiagramm

MCV_SetReducedFilter 1:

Parameter des FB

VAR_IN_OUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Axis

AXIS_REF

Achsreferenz

VAR_INPUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Enable

BOOL

TRUE, Parameter für die Istwertfilterung über eine reduzierte Anzahl von Werten wird wirksam.

VAR_OUTPUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

FilterReduced

BOOL

TRUE; Istwertfilterung erfolgt nun über die parametrierte geringere Anzahl von Werten.

Error

BOOL

Ist TRUE, wenn ein Fehler im FB auftritt.

ErrorID

WORD

Fehlerkennung

Verhalten des FB: