Parameter
Für die Nutzung einer 2-Pfadkonfiguration und 2-Pfadprogrammierung sind folgende Parameter im Kanal erforderlich:
P-CHAN-00261 | Freischaltung der 2-Pfadprogrammierung |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die NC-Syntax für die 2-Pfadprogrammierung freigeschaltet. Diese ermöglicht die Programmierung von zwei synchronen Bewegungen (Pfaden) von 2 Achsgruppen im gleichen NC-Satz. Die Abgrenzung dieser Bewegungen im NC-Satz wird durch den Doppelpunkt ':' festgelegt. <global> <separator> <path1> <separator> <path2> Nxx G01 G90 F100 : X100 Y100 Z0 : U100 V100 W0 |
Parameter | multi_path_configuration |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0/1 |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | Bei aktiver 2-Pfadprogrammierung hat der Doppelpunkt ':' die syntaktische Bedeutung eines Separators. Sprungmarken auf Satznummern Nxx: (s.g. Expression-Label) sind dann nicht möglich, sondern es können nur Sprungmarken auf String-Label verwendet werden. |
P-CHAN-00550 | Festlegung der Funktionalitäten für die Werkzeugradiuskorrektur |
Beschreibung | Der Parameter legt einzelne Funktionalitäten für die Werkzeugradiuskorrektur fest. |
Parameter | configuration.tool_radius_comp.function |
Datentyp | STRING |
Datenbereich | MULTI_PATH: 2-Pfadkonfiguration und 2-Pfadprogrammierung aktiv -: Keine Funktionalitäten festgelegt. |
Dimension | ---- |
Standardwert | * |
Anmerkungen | Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V2.11.2040.04 ; V2.11.2810.02 ; V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10 * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring. Über P-CHAN-00555 und P-CHAN-00556 besteht die Möglichkeit abhängig vom Bearbeitungsmodus Funktionen festzulegen. |